Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | Format of Shaft Bearing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.58 € | 1 | 11 jours | 10 | 115 | 153 | 50 | 1300 | 315000 | 614000 | Guided | ||
555.90 € | 1 | 11 jours | 10 | 140 | 178 | 60 | 1100 | 409000 | 923000 | Guided | ||
46.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 38 | 25 | 6000 | 42400 | 63700 | Guided | ||
49.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 44 | 25 | 5000 | 47000 | 76500 | Guided | ||
55.65 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 45 | 30 | 4500 | 58000 | 101000 | Guided | ||
63.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 48 | 30 | 4500 | 61100 | 110000 | Guided | ||
72.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 55 | 20 | 3500 | 44300 | 73600 | Guided | ||
83.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 45 | 59 | 30 | 3500 | 70300 | 142000 | Guided | ||
127.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 70 | 89 | 45 | 2000 | 147000 | 336000 | Guided | ||
38.16 € | 1 | 11 jours | 10 | 50 | 65 | 22 | 8000 | 42500 | 70300 | Holder Mounted | ||
23.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 12 | 10 | 70000 | 2700 | 2320 | Holder Mounted | ||
22.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 13 | 10 | 60000 | 2960 | 2690 | Holder Mounted | |
13.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 17 | 12 | 40000 | 5880 | 5970 | Holder Mounted | ||
14.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 17 | 16 | 40000 | 8230 | 9190 | Holder Mounted | ||
14.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 12 | 35000 | 6610 | 7260 | Holder Mounted | |
14.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 16 | 35000 | 9250 | 11200 | Holder Mounted | ||
15.97 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 22 | 16 | 30000 | 11700 | 13700 | Holder Mounted | ||
18.66 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 22 | 20 | 30000 | 14800 | 18600 | Holder Mounted | ||
15.97 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 23 | 16 | 30000 | 12300 | 14900 | Holder Mounted | ||
19.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 24 | 20 | 25000 | 15500 | 20400 | Holder Mounted | ||
17.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | 25 | 16 | 25000 | 12900 | 16300 | Holder Mounted | ||
19.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 25 | 20 | 25000 | 16300 | 22000 | Holder Mounted | |
16.76 € | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 26 | 16 | 20000 | 13400 | 17500 | Holder Mounted | ||
19.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 26 | 20 | 20000 | 17000 | 23600 | Holder Mounted | ||
19.25 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 27 | 16 | 20000 | 14000 | 18700 | Holder Mounted | ||
19.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 27 | 20 | 20000 | 17700 | 25300 | Holder Mounted | ||
19.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 16 | 20000 | 13900 | 18800 | Holder Mounted | |
19.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 20 | 20000 | 17600 | 25400 | Holder Mounted | ||
19.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 21 | 29 | 16 | 19000 | 14400 | 20000 | Holder Mounted | ||
21.85 € | 1 | 11 jours | 10 | 21 | 29 | 20 | 19000 | 18200 | 27100 | Holder Mounted | ||
20.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 30 | 16 | 18000 | 14900 | 21200 | Holder Mounted | ||
22.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 30 | 20 | 18000 | 18900 | 28700 | Holder Mounted | ||
20.92 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 32 | 16 | 17000 | 15300 | 22500 | Holder Mounted | ||
24.03 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 32 | 20 | 17000 | 19400 | 30500 | Holder Mounted | ||
20.88 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 16 | 16000 | 15800 | 23700 | Holder Mounted | ||
24.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 33 | 20 | 16000 | 20000 | 32100 | Holder Mounted | ||
22.21 € | 1 | 11 jours | 10 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 16300 | 24900 | Holder Mounted | ||
24.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 26 | 34 | 20 | 15000 | 20600 | 33800 | Holder Mounted | ||
24.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 37 | 20 | 14000 | 21700 | 37100 | Holder Mounted | ||
27.89 € | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 37 | 30 | 14000 | 31100 | 58900 | Holder Mounted | ||
25.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 29 | 38 | 20 | 14000 | 21600 | 37200 | Holder Mounted | ||
28.85 € | 1 | 11 jours | 10 | 29 | 38 | 30 | 14000 | 30900 | 59100 | Holder Mounted | ||
25.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 40 | 20 | 13000 | 25100 | 40100 | Holder Mounted | |
29.97 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 40 | 30 | 13000 | 36000 | 63900 | Holder Mounted | ||
27.05 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 42 | 20 | 12000 | 25700 | 42200 | Holder Mounted | ||
30.05 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 42 | 30 | 12000 | 36800 | 67200 | Holder Mounted | ||
27.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 45 | 20 | 11000 | 26900 | 46200 | Holder Mounted | ||
31.17 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 45 | 30 | 11000 | 38600 | 73600 | Holder Mounted | ||
28.70 € | 1 | 8 jours | 10 | 37 | 47 | 20 | 11000 | 28200 | 50100 | Holder Mounted | ||
31.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 37 | 47 | 30 | 11000 | 40500 | 79800 | Holder Mounted | ||
28.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 50 | 20 | 10000 | 29400 | 54100 | Holder Mounted | ||
34.66 € | 1 | 11 jours | 10 | 40 | 50 | 30 | 10000 | 42300 | 86200 | Holder Mounted | ||
37.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 43 | 53 | 30 | 9500 | 43800 | 92600 | Holder Mounted | ||
33.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 45 | 55 | 20 | 9000 | 31000 | 60200 | Holder Mounted | ||
42.02 € | 1 | 11 jours | 10 | 45 | 55 | 30 | 9000 | 44600 | 95800 | Holder Mounted | ||
35.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 47 | 57 | 20 | 8500 | 31500 | 62200 | Holder Mounted | ||
40.60 € | 1 | 11 jours | 10 | 50 | 62 | 25 | 8000 | 43000 | 85300 | Holder Mounted | ||
47.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 62 | 35 | 8000 | 58000 | 125000 | Holder Mounted | ||
14.66 € | 1 | 11 jours | 10 | 5 | 10 | 10 | 80000 | 2420 | 1950 | Holder Mounted | ||
14.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 10 | 12 | 80000 | 3080 | 2660 | Holder Mounted |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Needle Roller | Direction de la charge | Radial | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Normes de taille | Metric System |
Spécifications | Standard / Abrasion Resistance / For high Speed | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Type à bague externe | Semicircular Grooved |
Shield Shape | No Inner Wheel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Format of Shaft Bearing
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles