C Galet de came lubrifié (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

C Galet de came lubrifié
[Caractéristiques]
· Retenue attachée
· avec tête à manchon hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF10-1WBUUR/SG
CF12-1WBUUR/SG
CF12WBUUR/SG
CF16WBUUR/SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du rouleau D
(Ø)
Width C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)

48.46 €

1 11 jours 102612105.436.89

60.33 €

1 9 jours 103214127.919.79

56.77 €

1 11 jours 103014127.919.79

72.11 €

1 8 jours 103518161218.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Cam Follower Type de rouleau Spherical Outer Ring Méthode de serrage With Hex Socket
Matériau Carbon steel Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard
Normes de taille Metric System Arbre Available Méthode de guidage des rouleaux Holder Mounted
Shape Seal Shape

Assistance technique