Galet de came miniature (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Galet de came miniature
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Sans trou d’huile
· La graisse lubrifiante est stockée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFS2
CFS2F
CFS2FV
CFS2.5
CFS2.5F
CFS2.5FV
CFS2.5V
CFS3
CFS3F
CFS3FV
CFS3V
CFS4
CFS4F
CFS4FV
CFS4V
CFS5
CFS5F
CFS5FV
CFS5V
CFS6
CFS6FV
CFS6V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du rouleau D
(Ø)
Width C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)

75.38 €

1 6 jours 104.52.5M2×0.4Carbon steelHolder Mounted0.2880.202

115.94 €

1 11 jours 104.52.5M2×0.4Stainless SteelHolder Mounted0.230.161

101.32 €

1 11 jours 104.52.5M2×0.4Stainless SteelFull rollers shape0.6140.587

69.33 €

1 5 jours 1053M2.5×0.45Carbon steelHolder Mounted0.4280.351

114.13 €

1 11 jours 1053M2.5×0.45Stainless SteelHolder Mounted0.3420.281

114.13 €

1 10 jours 1053M2.5×0.45Stainless SteelFull rollers shape0.80.862

73.76 €

1 11 jours 1053M2.5×0.45Carbon steelFull rollers shape11.08

63.66 €

1 Disponible 5 jours 1064M3 x 0.5Carbon steelHolder Mounted0.6290.611

102.37 €

1 6 jours 1064M3 x 0.5Stainless SteelHolder Mounted0.5040.488

102.37 €

1 11 jours 1064M3 x 0.5Stainless SteelFull rollers shape1.141.43

63.73 €

1 Disponible 5 jours 1064M3 x 0.5Carbon steelFull rollers shape1.421.79

52.83 €

1 5 jours 1085M4 x 0.7Carbon steelHolder Mounted1.121.12

84.08 €

1 6 jours 1085M4 x 0.7Stainless SteelHolder Mounted0.8970.894

84.08 €

1000 11 jours 1085M4 x 0.7Stainless SteelFull rollers shape1.92.4

52.83 €

1 5 jours 1085M4 x 0.7Carbon steelFull rollers shape2.373

51.26 €

1 5 jours 10106M5×0.8Carbon steelHolder Mounted1.571.85

81.90 €

1 6 jours 10106M5×0.8Stainless SteelHolder Mounted1.251.48

81.90 €

1 6 jours 10106M5×0.8Stainless SteelFull rollers shape2.543.76

51.26 €

1 5 jours 10106M5×0.8Carbon steelFull rollers shape3.184.7

47.25 €

1 5 jours 10127M6×1Carbon steelHolder Mounted2.092.2

75.29 €

1 11 jours 10127M6×1Stainless SteelFull rollers shape3.695

47.25 €

1 Disponible 5 jours 10127M6×1Carbon steelFull rollers shape4.616.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Cam Follower Type de rouleau Cylindrical Outer Ring Méthode de serrage With Hex Socket
Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard Normes de taille Metric System
Arbre Available Shape Shield Type

Assistance technique