Virole pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316 (Numéros de référence)

Virole pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316
  • Remise sur volume
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRW-4C
SRW-6C
SRW-6M
SRW-8C
SRW-8M
SRW-10M
SRW-12M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau T (T1)
(Ø)
Application

14.95 €

1 6 jours 6.35Pour tuyaux à dimensions en pouces

16.85 €

1 6 jours 9.52Pour tuyaux à dimensions en pouces

14.95 €

1 8 jours 6Pour tuyaux à dimensions en millimètres

19.90 €

1 10 jours 12.7Pour tuyaux à dimensions en pouces

16.46 €

1 8 jours 8Pour tuyaux à dimensions en millimètres

16.85 €

1 Disponible 6 jours 10Pour tuyaux à dimensions en millimètres

19.90 €

1 6 jours 12Pour tuyaux à dimensions en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression de service max.(MPa) 25.5 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::360

Assistance technique