Insert à souder / visser, coude à 90° (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SWLS-08PTX08
304-SWLS-25PTX25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Dimension D
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension A
(mm)
Taille de vis

16.60 €

1 13 jours 1/4B (8A)9.410.514.31/4B (8A)

49.61 €

1 13 jours 1B (25A)27.21634.51B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon et à vis Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Fluide applicable aucune restriction du fabricant Type à vis PT

Assistance technique