Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Dimension B (mm) | Spécifications | Dimension L (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 25 | NA | 33 | NA | ||
19.75 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 32 | NA | 37 | NA | ||
19.75 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 32 | NA | 37 | NA | ||
26.47 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 38 | NA | 42 | NA | ||
27.95 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 38 | NA | 42 | NA | ||
70.71 € | 1 | 15 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 55 | NA | 52 | NA | ||
8.31 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 22 | Douilles à six pans creux avec support | 25 | Blanc | ||
6.34 € | 1 | 13 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 28 | Douilles à six pans creux avec support | 28 | Blanc | ||
7.97 € | 1 | 13 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 32 | Douilles à six pans creux avec support | 32 | Blanc | ||
11.30 € | 1 | 13 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 38 | Douilles à six pans creux avec support | 38 | Blanc | ||
23.31 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 46 | Douilles à six pans creux avec support | 45 | Blanc | ||
12.03 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 38 | NA | 38 | Blanc | ||
18.11 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 46 | NA | 45 | Blanc | ||
18.11 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 46 | NA | 45 | Blanc | ||
28.60 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 58 | NA | 50 | Blanc | ||
28.60 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 58 | NA | 50 | Blanc | ||
52.47 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 63 | NA | 55 | Blanc | ||
5.35 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 22 | Douilles à six pans creux avec support | 25 | NA | ||
6.12 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 28 | Douilles à six pans creux avec support | 28 | NA | ||
8.64 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 32 | Douilles à six pans creux avec support | 32 | NA | ||
13.27 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 38 | Douilles à six pans creux avec support | 38 | NA | ||
15.41 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 46 | Douilles à six pans creux avec support | 45 | NA | ||
27.75 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 58 | Douilles à six pans creux avec support | 50 | NA | ||
29.16 € | 1 | 13 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 63 | Douilles à six pans creux avec support | 55 | NA | ||
61.69 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 76 | Douilles à six pans creux avec support | 60 | NA | ||
4.70 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 22 | NA | 25 | NA | ||
5.48 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 28 | NA | 28 | NA | ||
7.35 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
7.35 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
10.91 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
10.91 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
16.56 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
16.56 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
27.72 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 58 | NA | 50 | NA | ||
27.72 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 58 | NA | 50 | NA | ||
36.45 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 63 | NA | 55 | NA | ||
36.45 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 63 | NA | 55 | NA | ||
53.53 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | 1B (25A) | 76 | NA | 60 | NA | ||
53.55 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 76 | NA | 60 | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Dimension B(mm)
Spécifications
Dimension L(mm)
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles