Raccords de tuyaux en acier inoxydable - connecteur droit - [EMMT] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - connecteur droit - [EMMT]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select items according to your various usage scenarios. A fitting manufacturer established in 2005 in Shanghai, China. EMT's stainless steel joints are highly durable against water, oil, and other fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMMT-4-6R
EMMT-8-4R
EMMTM-6-6R
EMMTM-6-8R
EMMTM-8-6R
EMMTM-10-8R
EMMTM-12-6R
EMMTM-12-8R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Utiliser un tuyau en acier Norme de taille

6.94 €

1 9 jours 6.353/8BType de tuyau en poucesPouce

9.21 €

1 11 jours 12.71/4BType de tuyau en poucesPouce

7.67 €

1 11 jours 63/8BType de tuyau en millimètresValeur métrique

8.36 €

1 11 jours 61/2BType de tuyau en millimètresValeur métrique

7.39 €

1 11 jours 83/8BType de tuyau en millimètresValeur métrique

8.88 €

1 11 jours 101/2BType de tuyau en millimètresValeur métrique

9.21 €

1 11 jours 123/8BType de tuyau en millimètresValeur métrique

9.47 €

1 11 jours 121/2BType de tuyau en millimètresValeur métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union mâle et femelle Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 16 Traitement de surface NA

Assistance technique