Bouchon (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouchon
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
This product is a screw plug. Select the pipe screw from G1/8 and 1/4. Note that this product is only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 100 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBPG-01
MBPG-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Vis de raccordement de tuyaux

0.68 €

0.48 €

1 Jour même

Stock

1/8B (6A)G1/8

1.05 €

0.74 €

1 Jour même

Stock

1/4B (8A)G1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Laiton Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Pression de service max.(MPa) 0.8
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique