Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage SAC / SSC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage SAC / SSC
  • En promotion
  • Remise sur volume
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company 's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAC16-4-4
SAC16-6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)

13.46 €

6.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

44

10.21 €

4.90 €

1 Jour même

Stock

66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Plage de couple admissible(N•m) 1.01 à 3.00 Diam. extérieur A(mm) 16 Longueur totale W(mm) 23
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Jeu 0 / Petit Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Couple admissible(N•m) 1.6 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 22000
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.1 Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5
Jeu axial admissible (±)(mm) 0.3 Moment d'inertie(kg・m2) 0.00000032 Méthode de fixation d'axe Fixation de vis de positionnement

Assistance technique