Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage - Type long [SCT-8] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage - Type long [SCT-8]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. Long set screw type product that achieves high responsiveness, with low moment of inertia. SC is a coupling manufacturer established in 1987 With factories located in Taiwan, from manufacturing to sales, establishing a reliable production line. With large overseas exports, this manufacturer is highly rated in Asia, Southeast Asia and Europe.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCT-25-6X12

Référence pièce
SCT-25-6X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.95 €

9.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas Plage de couple admissible(N•m) 0.05 à 1.00
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø) 6 Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø) 12 Diamètre extérieur D(mm) 25
Longueur totale L(mm) 31 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Couple admissible(N•m) 1
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 15000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.15
Désalignement angulaire admissible(deg) 2

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage - Type long [SCT-8], le numéro d'article est le suivant: SCT-25-6X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCT-25-6X12.

Assistance technique