Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTLHS5R |
PTLHS8R |
PTLHS10R |
PTLHS12R |
PTLHS18R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Charge radiale (N) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Pas | Vis d'assemblage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € 3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 5488 | 13 | 0.8 | M5 | |
9.55 € 3.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 8820 | 13 | 1.25 | M8 | ||
7.57 € 4.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12936 | 13 | 1.5 | M10 | ||
11.20 € 6.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 16366 | 13 | 1.75 | M12 | ||
15.54 € 8.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 18 | 28812 | 15 | 1.5 | M18 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme du filetage de connexion | Filetage femelle | Sens du filetage de connexion | Vis droite | Matériau de la bille | Acier à roulements au chrome-molybdène EN 1.3505 équiv. |
Matériau de la garniture | Alliage de cuivre | Méthode de lubrification | Lubrification | Norme de taille | Mètre |
Direction | R | Quantité minimum d'achat | Possibilité d'acheter des pièces à l'unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Pas
Vis d'assemblage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles