Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TV-16-40A |
TV-16-50A |
TV-16-65A |
TV-16-80A |
TV-16-100A |
TV-16-125A |
TV-16-150A |
TV-16-200A |
TV-16-250A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté commande, bride de tuyau nominale | Hauteur h (mm) | Dimension E (mm) | Nombre de trous de boulons N (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.63 € | 1 | 15 jours | 1 1/2B (40A) | 163 | 140 | 4 | ||
107.30 € | 1 | 15 jours | 2B (50A) | 173 | 145 | 4 | ||
132.19 € | 1 | 15 jours | 2 1/2B (65A) | 192 | 170 | 4 | ||
125.91 € | 1 | 15 jours | 3B (80A) | 200 | 180 | 8 | ||
211.44 € | 1 | 15 jours | 4B (100A) | 258 | 230 | 8 | ||
317.80 € | 1 | 15 jours | 5B (125A) | 301 | 276 | 8 | ||
388.83 € | 1 | 15 jours | 6B (150A) | 349 | 293 | 8 | ||
804.84 € | 1 | 15 jours | 8B (200A) | 406 | 367 | 12 | ||
1,649.27 € | 1 | 15 jours | 10B (250A) | 486 | 440 | 12 |
Loading...
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | 10K | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau |
Forme de la poignée | Levier | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Modèle | Pied d'extrémité, type 10K, à bride |
Corps de vanne et matériau de siège | EN-JL 1030 équiv. | Matériau de crépine | EN-JL 1030 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Côté commande, bride de tuyau nominale
Dimension E(mm)
Nombre de trous de boulons N(pièce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles