Accouplement de TEST RAPIDE (Numéros de référence)

Accouplement de TEST RAPIDE
Check valve type fitting to mount to the air bleeding and pressure measurement part. 9 types of screw types are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100-08.002
100-08.102
100-10.002
100-10.102
100-12.001
100-12.101
100-14.001
100-14.101
100-42.001
100-42.101
100-51.000
100-51.100
100-52.000
100-52.100
100-61.000
100-61.100
100-62.000
100-62.100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Traitement de surface Taille de filetage T Forme de connexion de port

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelM8x1Joint torique

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAM8x1Joint torique

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelM10x1Joint torique

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAM10x1Joint torique

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelM12x1.5Joint

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAM12x1.5Joint

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelM14x1.5Joint

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAM14x1.5Joint

56.36 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelG 1/4Joint

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAG 1/4Joint

56.36 €

1 5 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelR 1/8Conicité

128.80 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAR 1/8Conicité

56.36 €

1 5 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickelR 1/4Conicité

128.80 €

1 5 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNAR 1/4Conicité

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickel1/8 NPTConicité

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNA1/8 NPTConicité

59.62 €

1 7 jours FerHuile / Produit chimiquePlacage en alliage zinc nickel1/4 NPTConicité

233.65 €

1 7 jours Acier inoxydableEau / Huile / Produit chimiqueNA1/4 NPTConicité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique