Raccord pour tuyau à souder en bout, en acier inoxydable, raccords en T de diamètre égal SUS304 S40 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304TS40-15
304TS40-20
304TS40-25
304TS40-40
304TS40-50
304TS40-65
304TS40-80
304TS40-100
304TS40-125
304TS40-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal

36.51 €

1 9 jours 1/2B (15A)

36.51 €

1 9 jours 3/4B (20A)

36.51 €

1 Disponible 9 jours 1B (25A)

41.72 €

1 9 jours 1 1/2B(40A)

45.19 €

1 9 jours 2B (50A)

85.17 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

68.91 €

1 9 jours 3B (80A)

139.04 €

1 9 jours 4B (100A)

210.68 €

1 9 jours 5B (125A)

302.96 €

1 9 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Épaisseur nominale SCH40 Fluide applicable Eau

Assistance technique