Plaque de résine et styrolène (avec agent UV), mat transparent (Numéros de référence)

Plaque de résine et styrolène (avec agent UV), mat transparent
  • Remise sur volume
Transparent matte surface finish. The surface can be wiped clean. Stronger in high-temperature, high-humidity environments, such as bathrooms, etc., compared to other plastics. Almost no warping occurs due to moisture absorption.
*Available in single or multiple quantities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSWM-1802

Référence pièce
PSWM-1802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.28 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Styrène Qualité Résistant aux intempéries Couleur Transparence
Traitement des trous Aucun usinage des trous Taille (épaisseur de plaque)(mm) 3.4 Taille (longitudinale)(mm) 1830
Taille (latérale)(mm) Environ 915 Spécifications Configuration : Mat transparent

Assistance technique