Pièce de raccordement CKMA, douille (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIMA-S-10-C
HIMA-S-10-W
HIMA-S-13-C
HIMA-S-13-W
HIMA-S-20-C
HIMA-S-20-W
HIMA-S-25-C
HIMA-S-25-W
HIMA-S-30-C
HIMA-S-30-W
HIMA-S-40-C
HIMA-S-40-W
HIMA-S-50-C
HIMA-S-50-W
HIMA-S-65-C
HIMA-S-65-W
HIMA-S-75-C
HIMA-S-75-W
MA-S-10-C
MA-S-10-W
MA-S-13-C
MA-S-13-W
MA-S-20-C
MA-S-20-W
MA-S-25-C
MA-S-25-W
MA-S-30-C
MA-S-30-W
MA-S-40-C
MA-S-40-W
MA-S-50-C
MA-S-50-W
MA-S-65-C
MA-S-65-W
MA-S-75-C
MA-S-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Traitement de surface Spécifications

27.53 €

1 8 jours 103/817.3[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

22.64 €

1 Disponible 8 jours 103/817.3ZingageAvec verrou

31.54 €

1 8 jours 131/221.7[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

28.20 €

1 8 jours 131/221.7ZingageAvec verrou

39.95 €

1 8 jours 203/427.2[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

28.62 €

1 8 jours 203/427.2ZingageAvec verrou

52.57 €

1 8 jours 25134[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

38.27 €

1 8 jours 25134ZingageAvec verrou

53.70 €

1 8 jours 301 1/442.7[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

47.46 €

1 8 jours 301 1/442.7ZingageAvec verrou

79.04 €

1 8 jours 401 1/248.6[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

54.95 €

1 8 jours 401 1/248.6ZingageAvec verrou

105.59 €

1 8 jours 50260.5[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

88.14 €

1 8 jours 50260.5ZingageAvec verrou

157.78 €

1 8 jours 652 1/276.30[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

130.64 €

1 8 jours 652 1/276.30ZingageAvec verrou

195.36 €

1 8 jours 80389.10[Résine époxy] Revêtement en résineAvec verrou

162.52 €

1 8 jours 80389.10ZingageAvec verrou

16.46 €

1 8 jours 103/817.3[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

14.77 €

1 8 jours 103/817.3ZingageSans verrou

17.10 €

1 Disponible 8 jours 131/221.7[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

12.62 €

1 Disponible 8 jours 131/221.7ZingageSans verrou

22.39 €

1 8 jours 203/427.2[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

19.98 €

1 8 jours 203/427.2ZingageSans verrou

30.50 €

1 8 jours 25134[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

22.39 €

1 Disponible 10 jours 25134ZingageSans verrou

37.94 €

1 8 jours 301 1/442.7[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

33.57 €

1 8 jours 301 1/442.7ZingageSans verrou

47.00 €

1 8 jours 401 1/248.6[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

34.10 €

1 8 jours 401 1/248.6ZingageSans verrou

64.91 €

1 8 jours 50260.5[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

56.72 €

1 8 jours 50260.5ZingageSans verrou

81.66 €

1 8 jours 652 1/276.30[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

128.07 €

1 8 jours 652 1/276.30ZingageSans verrou

104.91 €

1 8 jours 80389.10[Résine époxy] Revêtement en résineSans verrou

117.63 €

1 8 jours 80389.10ZingageSans verrou

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Fonte Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Matériau du tuyau applicable Acier / PVC / Polyéthylène
Pression de service max.(MPa) 1.0 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Assistance technique