Tailles nominales de vanne pilote exclusivement pour robinet à boisseau à bille F, 65, 80, 100, 125, 150, 200mm (Numéros de référence)

Tailles nominales de vanne pilote exclusivement pour robinet à boisseau à bille F, 65, 80, 100, 125, 150, 200mm
[Features]
- For the F ball tap is a standard PV13 set in each size.
- Select from PVHLW13,20 and PV20, each with different water level, depending on design and construction specifications.
- Use dedicated pilot bubbles with F ball taps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV20-CU
PV20-PE
PV20-SUS
PVL13-CU
PVL13-PE
PVL13-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Matériau de la bille flottante

162.63 €

1 9 jours 3/4BCuivre

84.94 €

1 9 jours 3/4BPE

218.27 €

1 9 jours 3/4BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

163.98 €

1 9 jours 1/2BCuivre

85.64 €

1 9 jours 1/2BPE

218.27 €

1 9 jours 1/2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne pilote Forme du corps principal Angle Matériau du corps principal CAC902
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion R Forme de la poignée Sans poignée
Garniture du corps principal N/A Méthode de fonctionnement N/A Type à vanne pilote Type standard

Assistance technique