• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords en plastique pour structures de tuyauterie PJ-506【2 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Raccords en plastique pour structures de tuyauterie PJ-506
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJ-506B
PJ-506G
PJ-506W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

1.36 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10[Bleu] Bleu roi

1.44 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Gris] Gris foncé

1.36 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Traversant
Méthode de montage Type fixation à vis Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine AAS
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 27.5 Spécifications Pour positionnement, etc. (inclut 2 pièces / avec vis)

Assistance technique