Support en L à 3 trous (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874006752

Référence pièce
4979874006752
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.78 €

1.12 €

10 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Nom du produit Type L à trois trous
Code JAN 4979874006752 Quantité par paquet(pcs) 1 Matériau Fer, placage chrome
Largeur × Longueur totale(mm) 40×45×20 Nombre de trous 3 Diamètre du trou 5
Épaisseur de la plaque(mm) 3 Compte×Longueur totale (mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Support en L à 3 trous, le numéro d'article est le suivant: 4979874006752.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874006752.

Assistance technique