Flexible pour gaz pour carburant (SLD) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLD-6-[1-200/1]M
SLD-8-[1-200/1]M
SLD-9-[1-200/1]M
SLD-12-[1-100/1]M
SLD-19-[1-100/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Pression admissible à température normale
(Mpa)
Spécifications Length
(m)
1 10 jours 6132.00Produit compatible JIS standard (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 jours 8152.00Produit compatible JIS standard (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 jours 916.52.00Produit compatible JIS standard (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 jours 12211.00-1 ~ 100
1 10 jours 19291.00-1 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air / Dioxyde de carbone / Argon / Azote Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries / Flexibilité / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Vert Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::70
Détails des autres fonctionnalités Résistance au gaz

Assistance technique