Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, demi-douille droite (Numéros de référence)

Raccord à vis pour gaine en acier inoxydable, demi-douille droite
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-HS-RP-1
SUS-HS-RP-1/2
SUS-HS-RP-1/4
SUS-HS-RP-1/8
SUS-HS-RP-2
SUS-HS-RP-3
SUS-HS-RP-3/4
SUS-HS-RP-3/8
SUS-HS-RP-4
SUS-HS-RP-11/2
SUS-HS-RP-11/4
SUS-HS-RP-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Longueur
(mm)

6.21 €

1 9 jours 1B (25A)25

2.97 €

1 9 jours 1/2B (15A)20

2.90 €

1 9 jours 1/4B (8A)15

2.90 €

1 9 jours 1/8B (6A)12

14.72 €

1 9 jours 2B (50A)34

35.04 €

1 9 jours 3B (80A)42

4.41 €

1 9 jours 3/4B (20A)21

2.90 €

1 9 jours 3/8B (10A)16

58.12 €

1 9 jours 4B (100A)50

10.46 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)28

8.91 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)28

26.64 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique