Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, coude à 45° (Numéros de référence)

Raccord à vis pour tuyau en fonte malléable, coude à 45°
  • Remise sur volume
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45L-B-1
45L-B-1/2
45L-B-1/4
45L-B-2
45L-B-3
45L-B-3/4
45L-B-3/8
45L-B-4
45L-B-5
45L-B-6
45L-B-11/2
45L-B-11/4
45L-B-21/2
45L-W-1
45L-W-1/2
45L-W-1/4
45L-W-2
45L-W-3
45L-W-3/4
45L-W-3/8
45L-W-4
45L-W-5
45L-W-6
45L-W-11/2
45L-W-11/4
45L-W-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

5.37 €

1 9 jours 1B (25A)NA

3.73 €

1 9 jours 1/2B (15A)NA

4.16 €

1 9 jours 1/4B (8A)NA

16.36 €

1 9 jours 2B (50A)NA

38.66 €

1 9 jours 3B (80A)NA

3.96 €

1 9 jours 3/4B (20A)NA

4.16 €

1 9 jours 3/8B (10A)NA

119.67 €

1 16 jours 4B (100A)NA

332.05 €

1 16 jours 4B (100A)NA

503.67 €

1 16 jours 6B (150A)NA

11.02 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)NA

8.29 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)NA

35.35 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)NA

4.40 €

1 9 jours 1B (25A)Zingage

3.03 €

1 Disponible 9 jours 1/2B (15A)Zingage

3.41 €

1 9 jours 1/4B (8A)Zingage

13.40 €

1 9 jours 2B (50A)Zingage

38.66 €

1 9 jours 3B (80A)Zingage

3.25 €

1 9 jours 3/4B (20A)Zingage

3.41 €

1 9 jours 3/8B (10A)Zingage

119.67 €

1 16 jours 4B (100A)Zingage

332.05 €

1 16 jours 4B (100A)Zingage

503.67 €

1 16 jours 6B (150A)Zingage

9.01 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)Zingage

6.78 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)Zingage

35.35 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)Zingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.5

Assistance technique