Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBPFL201 |
SBPFL202 |
SBPFL203 |
SBPFL204 |
SBPFL205 |
SBPFL206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur de la bride H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € 4.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 81 | ||
10.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 81 | ||
10.21 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 81 | ||
7.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 90 | ||
8.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 95 | ||
14.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 113 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride en diamant | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur de la bride H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles