Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GA-15S-BK |
GA-15S-NI |
GA-15S-PI |
GA-15S-WZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Couleur | Application conductive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition | [Noir] Noir | × | |
5.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Nickelage | Argent | ○ | |
6.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | Revêtement cuit par pulvérisation | Ivoire | × | |
5.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage chrome trivalent | Argent | ○ |
Loading...
Type | Raccord métallique | Type de joint | Milieu | Type de raccord intermédiaire | Traversant |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Type fixation à vis | Matériau | EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) | Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) | 28 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Couleur
Application conductive
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles