Dispositif de soufflage d'air type compact résine AB-C (Numéros de référence)

Dispositif de soufflage d'air type compact résine AB-C
The nozzle can be installed in narrow spaces, helping save on space during installation and design. PPS resin is used to ensure excellent chemical and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AB-C7P

Référence pièce
AB-C7P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.71 €

1 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Ventilateur Source d'air Compresseur Matériau Résine PPS
Angle de montage Plat Réglage de l'angle Droit Type à portée Type d'amplification
Type Buse d'air Caractéristique Uniformité haute précision Fluide applicable Air comprimé
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7 Dia. de passage min.(mm) 1.0 Vis de montage R1 / 8

Assistance technique