Jet d'air KSV (Numéros de référence)

Jet d'air KSV
  • Remise sur volume
A single holed structure with little in the way of clogging. A supersonic nozzle designed along divergent nozzle lines. Making the tip into a tapered shape helps prevent the speed from dropping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4KSV-1000CM
1/8KSV-0200CM
1/8KSV-0500CM
3/8KSV-1400CM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDia. de passage min.
(mm)
Vis de montage

49.18 €

1 Disponible 11 jours 103.22R1 / 4

45.08 €

1 Disponible 11 jours 101.46R1 / 8

45.08 €

1 Disponible 11 jours 102.26R1 / 8

61.92 €

1 Disponible 11 jours 103.80R3 / 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Spot Source d'air Compresseur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Angle de montage Plat Réglage de l'angle Droit Type à portée Standard
Type Buse d'air Caractéristique Élimination d'obstruction Fluide applicable Air comprimé
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7 Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)(deg) 16

Assistance technique