Goujon en matière plastique d'ingénierie (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M8X1000
M12X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Pas
(mm)

18.81 €

1 Disponible 6 jours 81.25

21.02 €

1 Disponible 6 jours 121.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Coupe, pouce Longueur L (mm) 1000 Matériau Matières plastiques d'ingénierie
Traitement de surface NA Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Filet complet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Matériau plastique POM

Assistance technique