Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / douille double (Numéros de référence)

Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / douille double
  • Remise sur volume
[Features]
· LFDB: Standard type linear bearing
· MLFDB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDB6-UU
LFDB8-UU
LFDB10-UU
LFDB12-UU
LFDB13-UU
LFDB16-UU
LFDB20-UU
LFDB25-UU
LFDB30-UU
LFDB35-UU
LFDB40-UU
MLFDB6-UU
MLFDB8-UU
MLFDB10-UU
MLFDB12-UU
MLFDB13-UU
MLFDB16-UU
MLFDB20-UU
MLFDB25-UU
MLFDB30-UU
MLFDB35-UU
MLFDB40-UU
ULFDB20-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

37.75 €

1 Disponible 10 jours 10635[Sans traitement de surface] N/A12354310-0.009Standard

37.97 €

1 Disponible 10 jours 10845[Sans traitement de surface] N/A15419450-0.009Standard

39.01 €

1 Disponible 10 jours 101055[Sans traitement de surface] N/A19865850-0.009Standard

41.57 €

1 Disponible 10 jours 101257[Sans traitement de surface] N/A21892860-0.009Standard

45.74 €

1 Disponible 10 jours 101360[Sans traitement de surface] N/A23902870-0.009Standard

52.23 €

1 Disponible 10 jours 101668[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009Standard

63.21 €

1 Disponible 10 jours 102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01Standard

89.82 €

1 Disponible 10 jours 1025112[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01Standard

101.75 €

1 Disponible 10 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01Standard

143.59 €

1 Disponible 10 jours 1035134[Sans traitement de surface] N/A5257226180-0.012Standard

166.98 €

1 Disponible 10 jours 1040153[Sans traitement de surface] N/A6078728070-0.012Standard

94.88 €

1 Disponible 10 jours 10635[Traitement de surface] Traitement antirouille12354310-0.009Standard

94.88 €

1 Disponible 10 jours 10845[Traitement de surface] Traitement antirouille15419450-0.009Standard

97.53 €

1 Disponible 10 jours 101055[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009Standard

103.73 €

1 Disponible 10 jours 101257[Traitement de surface] Traitement antirouille21892860-0.009Standard

102.15 €

1 Disponible 10 jours 101360[Traitement de surface] Traitement antirouille23902870-0.009Standard

113.86 €

1 Disponible 10 jours 101668[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009Standard

132.46 €

1 Disponible 10 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01Standard

152.64 €

1 Disponible 10 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01Standard

237.23 €

1 Disponible 10 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01Standard

316.27 €

1 Disponible 10 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012Standard

391.59 €

1 10 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012Standard

109.45 €

1 Disponible 26 jours 102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01Série Ultra (longue durée de vie)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Double Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique