Roulements linéaires / bride ronde / acier / avec joint / version longue (Numéros de référence)

Roulements linéaires / bride ronde / acier / avec joint / version longue
  • Remise sur volume
[Features]
· LFL: Standard type linear bearing
· MLFL: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFL: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFL: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFL6-UU
LFL8-UU
LFL10-UU
LFL12-UU
LFL16-UU
LFL20-UU
LFL30-UU
MLFL6-UU
MLFL8-UU
MLFL10-UU
MLFL12-UU
MLFL16-UU
MLFL20-UU
MLFL25-UU
MLFL30-UU
ULFL16-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

47.17 €

1 Disponible 11 jours 10651[Sans traitement de surface] N/A15354310-0.012Standard

47.29 €

1 Disponible 11 jours 10866[Sans traitement de surface] N/A19419450-0.012Standard

58.70 €

1 Disponible 11 jours 101080[Sans traitement de surface] N/A23865850-0.012Standard

61.86 €

1 Disponible 11 jours 101284[Sans traitement de surface] N/A26892860-0.015Standard

75.68 €

1 Disponible 11 jours 1016103[Sans traitement de surface] N/A3212481300-0.015Standard

90.15 €

1 Disponible 11 jours 1020118[Sans traitement de surface] N/A4020832020-0.018Standard

149.99 €

1 Disponible 11 jours 1030182[Sans traitement de surface] N/A5252735010-0.018Standard

94.42 €

1 Disponible 11 jours 10651[Traitement de surface] Traitement antirouille15354310-0.012Standard

95.32 €

1 Disponible 11 jours 10866[Traitement de surface] Traitement antirouille19419450-0.012Standard

119.76 €

1 Disponible 11 jours 101080[Traitement de surface] Traitement antirouille23865850-0.012Standard

125.70 €

1 Disponible 11 jours 101284[Traitement de surface] Traitement antirouille26892860-0.015Standard

158.38 €

1 Disponible 11 jours 1016103[Traitement de surface] Traitement antirouille3212481300-0.015Standard

205.55 €

1 Disponible 11 jours 1020118[Traitement de surface] Traitement antirouille4020832020-0.018Standard

252.40 €

1 Disponible 11 jours 1025165[Traitement de surface] Traitement antirouille4535173570-0.018Standard

346.42 €

1 11 jours 1030182[Traitement de surface] Traitement antirouille5252735010-0.018Standard

155.23 €

1 Disponible 20 jours 1016103[Sans traitement de surface] N/A3212481300-0.015Série Ultra (longue durée de vie)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Long Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique