Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFLB16-UU |
LFLB30-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | 103 | 32 | 1248 | 1300 | -0.015 | |
179.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 182 | 52 | 5273 | 5010 | -0.018 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé |
Type | Avec bride pilote | Longueur | Long | Forme de la bride | Bride ronde |
Spécifications | Standard | Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles