Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IML-J2-100A
Type | Adaptateurs pour pièces de raccordement flexibles | Tuyau applicable | Tuyau en acier / Autres tubes en résine | Fluides utilisables | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Raccord nominal D1 | 100A | Pression de service minimum(MPa) | 0.1 | Matériel d'étanchéité | EPDM |
Matériau du corps principal | Acier | Type de boulon de serrage | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement flexible pour tuyau de purge en acier, garniture comprenant une sphère en acier fixée par bride, le numéro d'article est le suivant: IML-J2-100A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IML-J2-100A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles