Série Compact MX pour compresseur (Numéros de référence)

Série Compact MX pour compresseur
  • Remise sur volume
With the Double-slit method, two processes can be done with one nozzle, which makes it possible to execute tasks such as water drainage almost perfectly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX-20
MX-30
MX-40
MX-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la fente
(mm)
Largeur de la buse
(mm)

255.93 €

1 Disponible 13 jours 2033

263.60 €

1 Disponible 13 jours 3043

272.52 €

1 Disponible 13 jours 4053

281.42 €

1 13 jours 5063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Droit Source d'air Compresseur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Angle de montage Plat Réglage de l'angle Droit Type à portée Standard
Type Buse d'air Caractéristique Port de sortie mobile Fluide applicable Air comprimé
Largeur de la fente(mm) 0.15 Port de soufflage Vis intérieures PS1/4 pouce

Assistance technique