Roulements linéaires / bride carrée / acier inoxydable / joint / SBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBK8UU
SBK10UU
SBK12UU
SBK13UU
SBK16UU
SBK20UU
SBK25UU
SBK30UU
SBK35UU
SBK40UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

8.59 €

1 Jour même

Stock

824152743920.00912

8.95 €

1 8 jours 1029193725490.00912

9.51 €

1 8 jours 1230215107840.00912

10.10 €

1 8 jours 1332235107840.00912

11.52 €

1 8 jours 16372877411800.00912

13.71 €

1 8 jours 20423288213700.0115

19.08 €

1 8 jours 25594098015700.0115

26.69 €

1 Jour même

Stock

306445157027400.0115

40.13 €

1 8 jours 357052167031400.01220

51.42 €

1 8 jours 408060216040200.01220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Acier
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard Joint étanche aux poussières Avec adhésif
Forme de la bride Bride carrée Détail du matériau cylindre extérieur SUJ2

Assistance technique