F118, raccord antivibration de type non soudé (spécifications du Ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme) (Numéros de référence)

F118, raccord antivibration de type non soudé (spécifications du Ministère du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme)
  • Remise sur volume
Isolates against mechanical vibrations. Vibration-proofing for various types of pump. Piping alignment. A countermeasure against earthquakes and ground subsidence. Absorbs thermal displacement of piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F118-20AX1000
F118-20AX300
F118-20AX400
F118-20AX500
F118-20AX600
F118-20AX800
F118-25AX1000
F118-25AX300
F118-25AX400
F118-25AX500
F118-25AX600
F118-25AX800
F118-32AX1000
F118-32AX300
F118-32AX400
F118-32AX500
F118-32AX600
F118-32AX800
F118-40AX1000
F118-40AX300
F118-40AX400
F118-40AX500
F118-40AX600
F118-40AX800
F118-50AX1000
F118-50AX300
F118-50AX400
F118-50AX500
F118-50AX600
F118-50AX800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliure pratique
(mm)
Diamètre d'alésage Longueur totale
(mm)

72.80 €

1 12 jours 19.75020A1000

32.24 €

1 8 jours 19.75020A300

45.97 €

1 12 jours 19.75020A400

47.37 €

1 12 jours 19.75020A500

56.78 €

1 12 jours 19.75020A600

65.27 €

1 12 jours 19.75020A800

81.75 €

1 12 jours 25.59025A1000

38.61 €

1 Disponible 8 jours 25.59025A300

53.50 €

1 12 jours 25.59025A400

56.78 €

1 12 jours 25.59025A500

61.97 €

1 12 jours 25.59025A600

72.33 €

1 12 jours 25.59025A800

97.74 €

1 12 jours 32.69032A1000

45.78 €

1 8 jours 32.69032A300

63.38 €

1 12 jours 32.69032A400

56.94 €

1 8 jours 32.69032A500

74.68 €

1 12 jours 32.69032A600

85.51 €

1 12 jours 32.69032A800

114.69 €

1 12 jours 3911040A1000

51.35 €

1 8 jours 3911040A300

73.73 €

1 12 jours 3911040A400

64.10 €

1 8 jours 3911040A500

86.45 €

1 12 jours 3911040A600

95.86 €

1 12 jours 3911040A800

130.69 €

1 12 jours 51.517050A1000

60.52 €

1 12 jours 51.517050A300

82.68 €

1 12 jours 51.517050A400

74.06 €

1 8 jours 51.517050A500

99.16 €

1 12 jours 51.517050A600

114.69 €

1 12 jours 51.517050A800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible Matériau de flexible Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Vapeur / Eau / Huile
Type de pièce de connexion Bride Pression de service max.(MPa) 1 Tresse NA
Matériau de pièce de connexion EN 1.0038 équiv. Pression de service normale(MPa) 1.0

Assistance technique