Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACHS-60100-6-BNHS |
ACHS-6065-6-BNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (N) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 130 (lorsque 2 sont utilisés) | 100 | |
32.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 (lorsque 2 sont utilisés) | 65 |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium [AL] | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent | Sens d'ouverture | Identique pour ouverture à gauche et ouverture à droite | Largeur(mm) | 60 |
Sélection de profilés extrudés compatibles | Forme M6 | Offre | Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation) | Matériau du capuchon | Polyacétal (POM) |
Matériau de l'axe | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Couleur de capuchon | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles