DS LITE, douilles à filetage femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

DS LITE, douilles à filetage femelle
A small and lightweight air socket (fluid coupling)
An easy-to-use single action type. Simply insert the plug into the socket.

[Features]
● Compact
● Lightweight: 30% lighter (in-house comparison)
● Higher flow rate
● Alleviates the burden on worker's wrists and shoulders

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OL22F

Référence pièce
OL22F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.67 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60
Types de vis de connexion Rc Valeur nominale de filetage 1/4 Pression de service maximale (MPa) 1.5

Vous vous trouvez sur la page de DS LITE, douilles à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: OL22F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OL22F.

Assistance technique