Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-TE2-12X100
Référence pièce
|
---|
SUS-TE2-12X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (kN) | Hauteur totale (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Longueur de filetage (mm) | Pas de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 125 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 100 | 1.75 | 4989999299243 | 431-5782 | 230 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type à fixation par boulon d'ancrage | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme pivotant | NA | Diamètre du socle(mm) | 75 | Taille d'ancrage recommandée | M12 |
Quantité par paquet(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon de réglage (type 500 / 600kg) (avec plaque de butée à pied), le numéro d'article est le suivant: SUS-TE2-12X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-TE2-12X100.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Propriétés
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Charge admissible(kN)
Hauteur totale(mm)
Filetage nominal M(mm)
Longueur de filetage(mm)
Pas de filetage(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS-TE2-12X120 |
SUS-TE2-12X150 |
SUS-TE2-16X100 |
SUS-TE2-16X130 |
SUS-TE2-16X150 |
SUS-TE2-16X180 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (kN) | Hauteur totale (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Longueur de filetage (mm) | Pas de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 145 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 120 | 1.75 | 4989999299250 | 431-5791 | 240 | |
23.56 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 175 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 150 | 1.75 | 4989999299267 | 431-5804 | 260 | ||
27.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 127 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 100 | 2 | 4989999299274 | 431-5812 | 340 | ||
28.88 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 157 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 130 | 2 | 4989999299281 | 431-5821 | 400 | ||
31.96 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 177 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 150 | 2 | 4989999299298 | 431-5839 | 410 | ||
35.09 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 5.88 | 207 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations | 180 | 2 | 4989999299304 | 431-5847 | 450 |