Roulette antistatique en uréthane type à visser, matériel en acier, pivotante (Numéros de référence)

Roulette antistatique en uréthane type à visser, matériel en acier, pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYST100NUE
TYST100NUES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

26.46 €

1 Disponible 6 jours NAType à visser4989999687408278-3100510

28.01 €

1 6 jours Avec butée de rotationÀ visser / avec butée4989999687415278-3118570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 126 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible(daN) 60 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de filetage M12
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue(mm) 28 Catégorie de charge Charge légère
Pas de filetage(mm) 1.75 Longueur axiale L(mm) 35 Charge admissible(kgf) 61.2
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique