• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon de réglage (type 500 à 600kg) (Numéros de référence)

Boulon de réglage (type 500 à 600kg)
  • Remise sur volume
· The most standard adjuster bolt suitable for various applications thanks to its high allowable load.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA16X100
NA16X130
NA16X150
NA16X180
NA20X100
NA20X150
NA20X180
NB12X100
NB12X120
NB12X150
SUSNA16X100
SUSNA16X130
SUSNA16X150
SUSNA16X180
SUSNA20X100
SUSNA20X130
SUSNA20X150
SUSNA20X180
SUSNB12X100
SUSNB12X120
SUSNB12X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Charge admissible
(kN)
Hauteur totale
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Diamètre du socle
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.71 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.88129161007524989999315004231-4002333

12.31 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.88159161307524989999315011231-4011372

13.40 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.88179161507524989999315028231-4452390

12.50 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.88209161807524989999315035231-4029441

14.69 €

1 7 jours [Acier] Acier-Acier-5.8813220100752.54989999315042231-4037493

15.81 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.8818220150752.54989999315066231-4461600

16.42 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-5.8821220180752.54989999315073231-4053672

8.56 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.912212100551.754989999315240231-4240172

8.37 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.914212120551.754989999315257231-4258190

10.75 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.917212150551.754989999315264231-4568205

26.70 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.9129161007524989999315080231-4126299

31.20 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.9159161307524989999315097231-4134357

31.75 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.9179161507524989999315103231-4495380

33.18 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.9209161807524989999315110231-4142422

39.32 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.913220100752.54989999315127231-4151496

43.78 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.916220130752.54989999315134231-4169549

47.26 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.918220150752.54989999315141231-4509585

50.73 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4.921220180752.54989999315158231-4177655

17.51 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8812212100551.754989999315271231-4282165

17.18 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8814212120551.754989999315288231-4291185

19.61 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8817212150551.754989999315295231-4541210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA Quantité par paquet(pièce) 1

Assistance technique