Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSM131
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Rectangulaire | Puissance d'adsorption(N) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 48 | Largeur(mm) | 12 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | Trou fendu 3.2×6.2 | Surface de montage carré de l'aimant | C | Plaque de retenue | NA |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Résine ABS | Hauteur(mm) | 12.6 |
Couleur | Noir | Quantité(pièces) | 1 | Code JAN | 4989999090772 |
Code de commande | 300-5194 | Masse(g) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique type résine / type encastré TSM131, le numéro d'article est le suivant: TSM131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM131.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles