Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 42K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 42K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.42K

Référence pièce
NO.42K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 1500 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 66.5 Longueur du bras(mm) 63
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259 Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière Forme de la poignée Standard

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 42K, le numéro d'article est le suivant: NO.42K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.42K.

Assistance technique