Soupape de commutation à pédale (Numéros de référence)

Soupape de commutation à pédale
  • Remise sur volume
[Features]
· A compact switching valve, excellent in performance.
· You can also use it as a 2 way valve.

[Specifications]
· The foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.
· [Lock mechanism] The foot stepping once switches the operation to ON and maintains it, and one more foot stepping switches it to OFF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-4PA41R-8

Référence pièce
TP-4PA41R-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.93 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à pédale Nombre de ports 4 orifices Nombre de positions de commutation Échappement à 2 positions
Type à port de tuyau Rc Type et sens de tuyauterie Côté direct Section effective(mm2) 8
Diamètre d'orifice de raccordement (entrée, sortie) Rc1/4 Diamètre EXT de raccordement Rc1/8 Largeur(mm) 80
Profondeur(mm) 120 Hauteur(mm) 48.5 Fluides utilisables Air
Température de fluide(°C) 5~60 Pression de fonctionnement(MPa) 0~0.7 Spécifications Avec serrure
Quantité(pièces) 1 Code JAN 4989999344080 Code de commande 285-9912
Masse(g) 750

Assistance technique