Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
880W102N
Référence pièce
|
---|
880W102N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | Nombre par sac (pièce) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 101 | 68 | 1.8 | 9.5 | 20 | 4 | Ouverture épaisse | 4989999095722 | 233-5841 | 548 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition du textile | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Type soudé | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non percées / soudables / roulées / acier / brillant / 550W-N, 880W-N / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: 880W102N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 880W102N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
Nombre par sac(pièce)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
550W51N |
550W64N |
550W76N |
880W51N |
880W64N |
880W76N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | Nombre par sac (pièce) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 3 | 10 | Ouverture fine | 4989999096903 | 233-5778 | 170 | ||
7.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 63.5 | 33 | 0.9 | 4.5 | 5 | 10 | Ouverture fine | 4989999095661 | 233-5786 | 220 | ||
10.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 41.5 | 1 | 5.0 | 8 | 10 | Ouverture fine | 4989999095678 | 233-5794 | 350 | ||
9.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 51 | 38 | 1.3 | 6.0 | 5 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095685 | 233-5808 | 270 | |
9.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 64 | 42 | 1.4 | 6.2 | 8 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095692 | 233-5816 | 400 | ||
10.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 12 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095708 | 233-5824 | 650 |