Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST88876HL
Référence pièce
|
---|
ST88876HL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Nombre par sac (pièce) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5.2 | 12 | 31 | 58 | 29 | 3.5x22 | 4 | Aucune bague en nylon | 4989999095777 | 233-5344 | 240 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition brossée | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Vis à bois (incluse) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages |
Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / lamages coniques / épaisseur 1.2mm - 2mm / roulées / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: ST88876HL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST88876HL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Nombre par sac(pièce)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ST888102HL |
ST88851HL |
ST88864HL |
ST88889HL |
ST888NR102HL |
ST888NR127HL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Nombre par sac (pièce) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.81 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | Aucune bague en nylon | 4989999095791 | 233-5361 | 528 | ||
14.25 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 38 | 1.2 | 6.2 | 4 | 4.2 | 5 | 22 | 33 | NA | 2.7x16 | 4 | Aucune bague en nylon | 4989999095753 | 233-5328 | 108 | ||
17.01 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 64 | 42 | 1.2 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 50 | 25 | 3.1x16 | 4 | Aucune bague en nylon | 4989999095760 | 233-5336 | 148 | ||
27.22 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 89 | 55 | 1.5 | 9.0 | 6 | 5.2 | 16 | 34 | 68 | 34 | 3.5x25 | 4 | Aucune bague en nylon | 4989999095784 | 233-5352 | 376 | ||
39.12 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 102 | 70 | 2.0 | 10 | 8 | 5.8 | 20 | 47 | 84 | 28 | 3.8x25 | 4 | Avec bague en nylon | 4989999095975 | 233-5549 | 564 | ||
32.57 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 127 | 79 | 2.0 | 12.2 | 8 | 6.2 | 30 | 52 | 105 | 35 | 4.1x25 | 2 | Avec bague en nylon | 4989999095982 | 233-5557 | 464 |