Charnières / lamages coniques / épaisseur 1.2mm - 2mm / roulées / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA【2-4 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Charnières / lamages coniques / épaisseur 1.2mm - 2mm / roulées / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· For those with nylon rings, inserting the nylon ring between the knuckles makes movement smooth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST88851HL
ST88864HL
ST88876HL
ST88889HL
ST888102HL
ST888NR51HL
ST888NR64HL
ST888NR89HL
ST888NR102HL
ST888NR127HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Nombre de trous de vis Diamètre du trou
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)
(mm)
Nombre par sac
(pièce)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.25 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 51381.26.244.252233NA2.7x164Aucune bague en nylon4989999095753233-5328108

17.01 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 64421.26.26582650253.1x164Aucune bague en nylon4989999095760233-5336148

21.76 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 76491.57.565.2123158293.5x224Aucune bague en nylon4989999095777233-5344240

27.22 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 89551.59.065.2163468343.5x254Aucune bague en nylon4989999095784233-5352376

34.81 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102702.01085.8204784283.8x254Aucune bague en nylon4989999095791233-5361528

16.25 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 51381.26.244.252233NA2.7x164Avec bague en nylon4989999095937233-5506108

18.32 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 64421.26.26582650253.1x164Avec bague en nylon4989999095944233-5514140

29.04 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 89551.59.065.2163468343.5x254Avec bague en nylon4989999095968233-5531364

37.05 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102702.01085.8204784283.8x254Avec bague en nylon4989999095975233-5549564

30.84 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 127792.012.286.23052105354.1x252Avec bague en nylon4989999095982233-5557464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition brossée Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Vis à bois (incluse) Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique