Coude pour raccord à vis (filetage extérieur x intérieur / diamètre différentiel) (Numéros de référence)

Coude pour raccord à vis (filetage extérieur x intérieur / diamètre différentiel)
  • Remise sur volume
● All male screws are sealed regardless of the size
● For tight sealing connections of pipes, piping systems and fluidic devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN0211L
TN0322L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.05 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)2112224989999313994257-671630

7.87 €

1 9 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)25141:264989999314007257-672450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau Laiton (EN CW617N équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 14 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface N/A
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Quantité(pièce) 1

Assistance technique