Boulon en U (Numéros de référence)

Boulon en U
  • En promotion
  • Remise sur volume
Features
・Fixing bracket for use on walls, floors, and ground.

Application
・As an end metal fitting of a chain, wire, or rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TUB8

Référence pièce
TUB8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.09 €

8.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 8 Longueur du filetage (mm) 50 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Pas de filetage(mm) 1.25
Charge utile(kN) 0.78 Accessoire Plaque ovale, deux rondelles rondes et deux écrous hexagonaux Nombre contenu dans un paquet 1
Code JAN 4989999297249 Code de commande 328-8323 Masse(g) 94

Vous vous trouvez sur la page de Boulon en U, le numéro d'article est le suivant: TUB8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TUB8.

Assistance technique