Écrou K avec rondelle【80-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrou K avec rondelle
  • Remise sur volume
[Features]
● Friction rings apply firm pressure on the screw threads when tightening, with an excellent anti-loosening effect
● Simplifies work processes and material management
● Passes tests specified in NASA standards NAS3350 and NAS3354

[Applications]
● Locations subject to constant vibration, such as roads and railroads
● Hanging ceiling bolts and ceiling racks
● Mounting support brackets for cables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-ZKN-8
D-ZKN-10
D-ZKN-12
SUSZKN-5
SUSZKN-6
SUSZKN-8
SUSZKN-10
SUSZKN-12
SUSZKN-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails) Dimension S
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension T
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension E
(mm)
Pièces / Boîte
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(kg/box)

152.28 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8AcierZingageZingage fondu13221.57.3153004580473404650473-36492.6

163.88 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10AcierZingageZingage fondu17251.58.319.61504580473404667473-36222.2

185.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12AcierZingageZingage fondu1930210.521.91004580473404674473-36313.4

709.64 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5Acier inoxydableNANA8120.84.59.210004580473404599473-50301.3

715.46 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Acier inoxydableNANA101615.311.58004580473404605473-50482.6

409.01 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8Acier inoxydableNANA13221.57.3153004580473404612473-50562.6

308.13 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Acier inoxydableNANA17251.58.319.61504580473404629473-50052.2

274.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12Acier inoxydableNANA1930210.521.91004580473404636473-50132.4

417.31 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16Acier inoxydableNANA2432214.527.7804580473404643473-50212.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Boîte / paquet
Type à écrou hexagonal Type A Détails sur le verrouillage Autres formes spéciales

Assistance technique