Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCI-75-W
Classification | Pour l'intérieur | Type | Goulotte | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 80 | Dimension B(mm) | 90 | Dimension C(mm) | 43 |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301033895 |
Code de commande | 761-4497 | Masse(g) | 135 |
Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude vertical intérieur 90°, le numéro d'article est le suivant: MCI-75-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCI-75-W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles