Platine de positionnement technique (axe des XY) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XYJK-40
XYJK-60
XYJK-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Distance de déplacement
(mm)

315.26 €

1 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 255–30±10 – 30mm±10 – 30mm4224.824.5±12±122025±12

324.06 €

1 10 jours 1041 à 6026 à 4030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mm604034.3±21±213030±21

393.56 €

1 10 jours 1061 à 9026 à 4030.1~50±30mm –±30mm –904034.3±35±353030±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 50,1 à 60 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 60
Trou débouchant (trou central de la table) NA Collier Levier de serrage

Assistance technique